La gamme de gaines thermorétractables à usage général est polyvalente en termes de possibilités d'applications, de styles et de choix de couleurs. La version non-adhésive de la gaine 3:1 est flexible. Elle est largement utilisée pour l'isolation électrique et la protection de composants, des ruptures de connections grâce à son grand pouvoir d'isolation et à sa très bonne élasticité. Elle réunit également les câbles en faisceaux légers et flexibles. Elle peut être utilisée pour identifier des fils, des câbles, des bornes et des composants, ou pour leur appliquer un code couleur
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur (rétréci) | Taux de rétrécissement | Diamètre intérieur pré-rétréci | Couleur | Forme du tube | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,0535 € - 94,0535 € | 8 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Vert
|
Rond
|
||
| 150,6858 € - 150,6858 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Plate
|
||
| 169,0682 € - 169,0682 € | 3 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
| 128,7195 € - 128,7195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bleu
|
Rond
|
||
| 135,317 € - 135,317 € | 9 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
Plate
|
||
| 155,12 € - 155,12 € | 530 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
Plate
|
||
| 150,6858 € - 150,6858 € | 10 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
| 281,1811 € - 281,1811 € | 16 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
| 172,9427 € - 172,9427 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Blanc
|
Plate
|
||
| 248,9474 € - 248,9474 € | 13 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Violet
|
Plate
|
||
| 131,8299 € - 131,8299 € | 7 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
| 123,758 € - 123,758 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
Plate
|
||
| 150,6858 € - 150,6858 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vert
|
Plate
|
||
| 112,1991 € - 112,1991 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
Rond
|
||
| 88,231 € - 88,231 € | 2065 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
Rond
|
||
| 115,5032 € - 115,5032 € | 83 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
Rond
|
||
| 128,7195 € - 128,7195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Rouge
|
Rond
|
||
| 128,7195 € - 128,7195 € | 6 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Blanc
|
Rond
|
||
| 183,167 € - 183,167 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gris
|
Plate
|
||
| 150,6858 € - 150,6858 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Marron
|
Plate
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer