Menu Rechercher

Glissières

En stock

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydable AISI 304, Acier, Acier inoxydable Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de fermeture Longueur totale Longueur totale Matière Capacité de charge Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
73,5335 € - 81,713 € Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
146,1343 € - 162,3703 € Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
198,194 € - 220,2213 € 1977 En stock
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
39,442 € - 48,708 € Demander le délai de livraison ici
600.0 mm
1200.0 mm
1200.0 mm
Acier zingué
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
100,0913 € - 111,2228 € 1983 En stock
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
32,0518 € - 35,6085 € 1962 En stock
400.0 mm
800.0 mm
800.0 mm
Acier zingué
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
157,399 € - 174,8855 € 1987 En stock
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
23,0728 € - 25,6353 € 1950 En stock
300.0 mm
600.0 mm
600.0 mm
Acier zingué
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
53,2693 € - 59,1835 € 1985 En stock
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
37,0025 € - 41,1128 € 1555 En stock
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • sur 3
Glissière 245.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584590

Gamme de prix
81,713 € - 73,5335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    250.0 mm
  • Longueur totale
    495.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    245.0 mm
Glissière 553.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584651

Gamme de prix
162,3703 € - 146,1343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    550.0 mm
  • Longueur totale
    1103.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    553.0 mm
Glissière 700.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584682

Gamme de prix
220,2213 € - 198,194 €

Niveaux de stock
1977 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    700.0 mm
  • Longueur totale
    1400.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    700.0 mm
Glissière 1200.0 mm 35.8 mm Acier zingué

10584767

Gamme de prix
48,708 € - 39,442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    600.0 mm
  • Longueur totale
    1200.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.8 mm
  • Longueur totale
    1200.0 mm
Glissière 408.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584620

Gamme de prix
111,2228 € - 100,0913 €

Niveaux de stock
1983 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    808.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    408.0 mm
Glissière 800.0 mm 35.8 mm Acier zingué

10584729

Gamme de prix
35,6085 € - 32,0518 €

Niveaux de stock
1962 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    800.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.8 mm
  • Longueur totale
    800.0 mm
Glissière 603.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584668

Gamme de prix
174,8855 € - 157,399 €

Niveaux de stock
1987 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    600.0 mm
  • Longueur totale
    1203.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    603.0 mm
Glissière 600.0 mm 35.8 mm Acier zingué

10584705

Gamme de prix
25,6353 € - 23,0728 €

Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    300.0 mm
  • Longueur totale
    600.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.8 mm
  • Longueur totale
    600.0 mm
Glissière 650.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584576

Gamme de prix
59,1835 € - 53,2693 €

Niveaux de stock
1985 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    650.0 mm
  • Longueur totale
    1300.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    650.0 mm
Glissière 464.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584538

Gamme de prix
41,1128 € - 37,0025 €

Niveaux de stock
1555 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    450.0 mm
  • Longueur totale
    914.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    464.0 mm