Menu Rechercher

Goupilles à expansion XYZ - Press-Fit

En cours de production

Ces goupilles à expansion XYZ, également appelées goupilles Press-Fit, disposent d'une conception exclusive qui permet un positionnement exact et une répétabilité, tout en fournissant des pressions de maintien fortes pour fixer des pièces sur un diamètre interne.

Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour optimiser le contact dans l'alésage d'installation tout en fournissant un dégagement approprié pendant le chargement et le déchargement de la pièce. En outre, l'installation par pression maintient les goupilles en place même en cas de soumission à des vibrations ou à des contraintes dynamiques.

Elles sont faciles à installer par pression dans un trou percé avec précision avec un trou fileté au milieu pour accueillir une vis conique ; une fois en place, elles se dilatent pour un ajustement parfait. Elles constituent une solution bon marché pour les pierres tombales, les opérations de jets d'eau, les plaques de grilles et de fixation et autres applications dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les dispositifs médicaux.

  • Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour optimiser le contact dans l'alésage d'installation.
  • L'installation par pression maintient les goupilles en place même en cas de soumission à des vibrations ou à des contraintes dynamiques.
  • Utilisés dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SR12058

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 +0.00|-0.025 Matière d1 min h2 h1 h3 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
12.0
Acier inoxydable
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
Demander le délai de livraison ici
6.0
Acier
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
Demander le délai de livraison ici
12.0
Acier
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
Demander le délai de livraison ici
10.0
Acier
7.5
2.7
19.0
6.4
22.0
Demander le délai de livraison ici
16.0
Acier inoxydable
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
Demander le délai de livraison ici
10.0
Acier inoxydable
7.5
12.7
19.0
6.4
22.0
Demander le délai de livraison ici
16.0
Acier
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
Demander le délai de livraison ici
6.0
Acier inoxydable
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
Goupille Xpansion XYZ 22.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

20265601


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Goupille Xpansion XYZ 16.0 6.0 13.0 Acier

20265786


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
Goupille Xpansion XYZ 22.0 12.0 19.0 Acier

20266448


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Goupille Xpansion XYZ 22.0 10.0 19.0 Acier

20266431


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    2.7
Goupille Xpansion XYZ 22.0 16.0 19.0 Acier inoxydable

20265595


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Goupille Xpansion XYZ 22.0 10.0 19.0 Acier inoxydable

20265618


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Goupille Xpansion XYZ 22.0 16.0 19.0 Acier

20266455


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Goupille Xpansion XYZ 16.0 6.0 13.0 Acier inoxydable

20265625


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0