Menu Rechercher

Goupilles à ressort - Filetées/verrouillantes

En stock

Utilisé pour localiser, positionner, indexer et sécuriser Nos doigts d'indexage permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Adaptés au matériel de sport, à l'équipement médical, au matériel de restauration, aux convoyeurs, etc.

Séries: SR5409

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière de l'embout Force finale d'extrémité Type d'embout Force d'extrémité initiale Matière du corps Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.5
Acier bruni
30.00 N
Broche
11.00 N
Acier bruni
10270608 Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
Acier inoxydable
35.00 N
Broche
17.00 N
Acier inoxydable
72 En stock
M8
Acier inoxydable
25.00 N
À bille
15.00 N
Acier inoxydable
20 En stock
M8
Acier bruni
45.00 N
À bille
30.00 N
Acier bruni
50 En stock
M20
Acier bruni
95.00 N
À bille
55.00 N
Acier bruni
43 En stock
M16 x 1.5
Acier bruni
30.00 N
Broche
13.00 N
Acier bruni
58 En stock
M12
Acier inoxydable
105.00 N
À bille
70.00 N
Acier inoxydable
10 En stock
M12 x 1.5
Acier bruni
20.00 N
Broche
12.00 N
Acier bruni
40 En stock
M10
Acier inoxydable
50.00 N
À bille
35.00 N
Acier inoxydable
68 En stock
M10
Acier bruni
70.00 N
À bille
40.00 N
Acier bruni
18 En stock
M6
Acier bruni
18.00 N
À bille
10.00 N
Acier bruni
10270585 48 En stock
M10 x 1.0
Acier inoxydable
15.00 N
Broche
6.00 N
Acier inoxydable
18 En stock
M20
Acier inoxydable
100.00 N
À bille
60.00 N
Acier inoxydable
478 En stock
M4
Acier bruni
8.00 N
À bille
5.00 N
Acier bruni
Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
Acier bruni
25.00 N
Broche
10.00 N
Acier bruni
119 En stock
M5
Acier inoxydable
11.00 N
À bille
7.00 N
Acier inoxydable
17 En stock
M3
Acier bruni
5.0 N
À bille
3.0 N
Acier bruni
7,3369 € - 7,3369 € 7 En stock
M16
Acier inoxydable
140.00 N
À bille
85.00 N
Acier inoxydable
30,4015 € - 30,4015 € 5 En stock
M12 x 1.5
Acier inoxydable
20.00 N
Broche
9.00 N
Acier inoxydable
16,605 € - 16,605 € 140 En stock
M10 x 1.0
Acier bruni
25.0 N
Broche
8.0 N
Acier bruni
  • sur 2
Doigt d’indexage 25.0 mm M12 x 1.5 Acier Noir

10270615


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur du corps
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    30.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    11.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Doigt d’indexage 31.0 mm M16 x 1.5 Acier Noir

10270608


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur du corps
    36.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    17.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Poussoir à bille M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Acier inoxydable

10270882


Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur du corps
    17.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    25.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    15.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Poussoir à bille M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Acier

10270790


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur du corps
    17.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    45.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    30.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Acier

10270837


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Longueur du corps
    34.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    95.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    55.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Doigt d’indexage 31.0 mm M16 x 1.5 Acier inoxydable Noir

10270578


Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur du corps
    36.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    30.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    13.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N Acier inoxydable

10270905


Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur du corps
    24.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    105.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    70.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage 25.0 mm M12 x 1.5 Acier Noir

10270561


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur du corps
    29.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    20.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    12.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N Acier inoxydable

10270899


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur du corps
    21.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    50.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    35.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Poussoir à bille M10 21.0 mm 40.00 N 70.00 N Acier

10270806


Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur du corps
    21.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    70.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    40.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Acier

10270783


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur du corps
    15.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    18.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    10.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Doigt d’indexage 21.0 mm M10 x 1.0 Acier inoxydable Noir

10270585


Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur du corps
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    15.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    6.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Poussoir à bille M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Acier inoxydable

10270929


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Longueur du corps
    34.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    100.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    60.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Poussoir à bille M4 10.0 mm 5.00 N 8.00 N Acier

10270769


Niveaux de stock
478 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur du corps
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    8.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    5.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Doigt d’indexage 31.0 mm M16 x 1.5 Acier Noir

10270622


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur du corps
    29.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    25.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    10.00 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Acier inoxydable

10270868


Niveaux de stock
119 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur du corps
    13.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    11.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    7.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Poussoir à bille M3 7.0 mm 3.0 N 5.0 N Acier

10270752


Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Longueur du corps
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    5.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    3.0 N
  • Matière du corps
    Acier bruni
Poussoir à bille M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Acier inoxydable

10270912

Gamme de prix
7,3369 € - 7,3369 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur du corps
    27.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    140.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    85.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage 25.0 mm M12 x 1.5 Acier inoxydable Noir

10270592

Gamme de prix
30,4015 € - 30,4015 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur du corps
    29.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    20.00 N
  • Force d'extrémité initiale
    9.00 N
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Doigt d’indexage 21.0 mm M10 x 1.0 Thermoplastic;Steel Noir

10270554

Gamme de prix
16,605 € - 16,605 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur du corps
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    25.0 N
  • Force d'extrémité initiale
    8.0 N
  • Matière du corps
    Acier bruni