Menu Rechercher

Goupilles de blocage

En cours de production

Goupilles inox destinées à être utilisées avec des fixations à fourche.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
58 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Épaisseur tête Ø tête Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
10496756 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
  • sur 3
Goupille d’assemblage 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10496923


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    62.0 mm
  • Diamètre broche
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 35.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496763


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    41.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10497081


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    98.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 60.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497142


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    70.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 45.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10497012


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    53.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 45.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497272


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    50.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496817


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    66.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497296


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    60.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496831


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    76.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497173


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    90.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497302


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    65.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10497074


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    88.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497128


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    60.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497234


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    35.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497210


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    29.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496756


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    36.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10497067


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    78.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 12.0 mm 70.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10496954


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    77.0 mm
  • Diamètre broche
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10496862


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    31.0 mm
  • Diamètre broche
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496794


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    56.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm