Menu Rechercher

Goupilles pour fixation One-Touch

En cours de production

Ces goupilles sont utilisées en combinaison avec des fixations One-Touch et un bridage à billes. Elles sont utilisées pour fournir une fixation efficace, fiable et sûre.

Solution idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations. Utilisées dans des applications aussi variées que les processus d'embouteillage, les capots de machines, le changement de pignons et les courroies de transmission. Elles assurent un contact complet avec la surface et aboutit à une solidité maximale de la goupille avec le bridage à billes des fixations One-Touch.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.

  • Utilisées pour fournir une fixation efficace, fiable et sûre.
  • Solution idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SR33950, SR33930, SR33923

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière d1 A/F Ajouter au panier
3,1104 € - 4,1436 € Demander le délai de livraison ici
Acier
6.0
5.0
5,9087 € - 7,8782 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
6.0
5.0
5,9087 € - 7,8782 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
8.0
7.0
4,1651 € - 5,5535 € Demander le délai de livraison ici
Acier
8.0
6.0
Broche 6.0 M4 x 0.7 Acier

20190507

Gamme de prix
4,1436 € - 3,1104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    5.0
  • Poids g
    2.0
  • Matière
    Acier
Broche 6.0 M4 x 0.7 Acier inoxydable

20190545

Gamme de prix
7,8782 € - 5,9087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • d2
    M4 x 0.7
  • A/F
    5.0
  • Poids g
    2.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Broche 8.0 M5 x 0.8 Acier inoxydable

20190774

Gamme de prix
7,8782 € - 5,9087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • d2
    M5 x 0.8
  • A/F
    7.0
  • Poids g
    3.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Broche 8.0 M5 x 0.8 Acier

20190323

Gamme de prix
5,5535 € - 4,1651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    6.0
  • Poids g
    7.0
  • Matière
    Acier