La goulotte est un composant de gestion des câbles polyvalent. Elle possèdent deux options de montage, l'une adhésive, l'autre à l'aide de vis, permettant ainsi davantage de flexibilité au niveau de l'application.
Séries: SR1732
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Longueur totale | Hauteur interne | Largeur totale | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438,1522 € - 438,1522 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Vis
|
||
| 43 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Adhésif
|
|||
| 602,9153 € - 602,9153 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Vis
|
||
| 207,4364 € - 259,2579 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Adhésif
|
||
| 409,1472 € - 454,608 € | 10 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adhésif
|
||
| 10,9077 € - 10,9077 € | Demander le délai de livraison ici |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vis
|
||
| 12,663 € - 12,663 € | 64 En stock |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| 5,6261 € - 5,6261 € | 420 En stock |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vis
|
||
| 185,5455 € - 185,5455 € | 7 En stock |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Adhésif
|
||
| 98,1971 € - 98,1971 € | 1 En stock |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhésif
|
||
| 3,5574 € - 3,5574 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vis
|
||
| 6,739 € - 6,739 € | 2300 En stock |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vis
|
||
| 4,7016 € - 4,7016 € | 125 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| 4,9837 € - 4,9837 € | Demander le délai de livraison ici |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vis
|
||
| 5,7515 € - 5,7515 € | 9294 En stock |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| 4,2314 € - 4,2314 € | Demander le délai de livraison ici |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vis
|
||
| 8,2279 € - 8,2279 € | Demander le délai de livraison ici |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vis
|
||
| 7,6009 € - 7,6009 € | 6750 En stock |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| 4,2157 € - 4,2157 € | 112 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
| 11,3152 € - 11,3152 € | 7050 En stock |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer