Menu Rechercher

Guides de carte horizontaux

En stock

Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.

Séries: SRRN

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Épaisseur de panneau acceptée Distance entre les trous de fixation Ajouter au panier
1,1969 € - 1,1969 € Demander le délai de livraison ici
152.4 mm
2.4 mm
127.0 mm
1,1253 € - 1,1253 € Demander le délai de livraison ici
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
1,1969 € - 1,1969 € 990 En stock
152.4 mm
3.2 mm
127.0 mm
0,9308 € - 0,9308 € Demander le délai de livraison ici
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
1,1961 € - 1,1961 € 567 En stock
203.2 mm
2.4 mm
88.9 mm
1,4066 € - 1,4066 € Demander le délai de livraison ici
203.2 mm
1.6 mm
88.9 mm
1,3194 € - 1,3194 € 635 En stock
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,8387 € - 0,8387 € 1248 En stock
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
1,2594 € - 1,2594 € 500 En stock
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
1,2016 € - 1,2016 € 1000 En stock
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
1,7613 € - 1,7613 € 1498 En stock
190.5 mm
1.6 mm
177.8 mm
10110850 0,6418 € - 0,6418 € 387 En stock
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
0,5464 € - 0,5464 € 500 En stock
63.5 mm
2.2 mm
55.9 mm
0,5389 € - 0,5389 € 1702 En stock
101.6 mm
2 mm
76.2 mm
1,0978 € - 1,0978 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,7328 € - 0,7328 € 20 En stock
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
0,6089 € - 0,6089 € 2786 En stock
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,515 € - 0,515 € Demander le délai de livraison ici
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
1,1537 € - 1,1537 € Demander le délai de livraison ici
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
1,3672 € - 1,3672 € Demander le délai de livraison ici
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
  • sur 5
Guide de carte horizontal À clipser 0.094 in 152.4 mm PA

10112526

Gamme de prix
1,1969 € - 1,1969 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    2.4 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    127.0 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.125 in 114.3 mm PA

10112519

Gamme de prix
1,1253 € - 1,1253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    3.2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    88.9 mm
  • Longueur totale
    114.3 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.125 in 152.4 mm PA

10316986

Gamme de prix
1,1969 € - 1,1969 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    3.2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    127.0 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 152.4 mm PA

10316979

Gamme de prix
0,9308 € - 0,9308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    127.0 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.094 in 203.2 mm PA

10316993

Gamme de prix
1,1961 € - 1,1961 €

Niveaux de stock
567 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    2.4 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    88.9 mm
  • Longueur totale
    203.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 203.2 mm PA

10112533

Gamme de prix
1,4066 € - 1,4066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    88.9 mm
  • Longueur totale
    203.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 101.6 mm PA

10320013

Gamme de prix
1,3194 € - 1,3194 €

Niveaux de stock
635 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    76.2 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 203.2 mm PA

10318690

Gamme de prix
0,8387 € - 0,8387 €

Niveaux de stock
1248 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    190.5 mm
  • Longueur totale
    203.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 127.0 mm PA

10319925

Gamme de prix
1,2594 € - 1,2594 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    101.6 mm
  • Longueur totale
    127.0 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 114.3 mm PA

10319918

Gamme de prix
1,2016 € - 1,2016 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    88.9 mm
  • Longueur totale
    114.3 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 190.5 mm PA

10318683

Gamme de prix
1,7613 € - 1,7613 €

Niveaux de stock
1498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    177.8 mm
  • Longueur totale
    190.5 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.079 in 139.7 mm PA

10110850

Gamme de prix
0,6418 € - 0,6418 €

Niveaux de stock
387 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    114.4 mm
  • Longueur totale
    139.7 mm
Guide de carte horizontal À clipser 2.2 mm 63.5 mm PC

10113455

Gamme de prix
0,5464 € - 0,5464 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    2.2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    55.9 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.079 in 101.6 mm PA

10110843

Gamme de prix
0,5389 € - 0,5389 €

Niveaux de stock
1702 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    76.2 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 63.5 mm PA

10319864

Gamme de prix
1,0978 € - 1,0978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    38.1 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 215.9 mm PA

10316702

Gamme de prix
0,7328 € - 0,7328 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    203.2 mm
  • Longueur totale
    215.9 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 88.9 mm PA

10112557

Gamme de prix
0,6089 € - 0,6089 €

Niveaux de stock
2786 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    76.2 mm
  • Longueur totale
    88.9 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 152.4 mm PA

10316696

Gamme de prix
0,515 € - 0,515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    139.7 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 139.7 mm PA

10319802

Gamme de prix
1,1537 € - 1,1537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    114.3 mm
  • Longueur totale
    139.7 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 152.4 mm PA

10320020

Gamme de prix
1,3672 € - 1,3672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    127.0 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm