Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRRN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur de panneau acceptée | Distance entre les trous de fixation | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5389 € - 0,5389 € | 1702 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,7716 € - 0,7716 € | 494 En stock |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
2,4479 € - 2,4479 € | 131 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
10110850 | 0,6418 € - 0,6418 € | 387 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
|
1,0978 € - 1,0978 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,9776 € - 0,9776 € | 1000 En stock |
3.299 in
83.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
1,2026 € - 1,2026 € | 1000 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,6119 € - 0,6119 € | Demander le délai de livraison ici |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
1,0875 € - 1,0875 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9583 € - 0,9583 € | 1796 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
1,5516 € - 1,5516 € | 500 En stock |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,2121 € - 1,2121 € | 1000 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,2121 € - 1,2121 € | 1700 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,3718 € - 1,3718 € | 1061 En stock |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
1,2141 € - 1,2141 € | 1488 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,5033 € - 0,5033 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
1,1687 € - 1,1687 € | 929 En stock |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,4479 € - 0,4479 € | 998 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
119,925 € - 133,25 € | 4 En stock |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
0,1333 € - 0,1646 € | 1470 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer