Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRVMCGN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de panneau acceptée | Hauteur | Tailles de filetage compatibles (tous) | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7012 € - 2,7012 € | 1110 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Vis
|
||
0,3114 € - 0,3114 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
0,3224 € - 0,3224 € | 1300 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
2,9404 € - 2,9404 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
2,1792 € - 2,1792 € | 3090 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
10113837 | 2,9557 € - 2,9557 € | 703 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
|
2,7012 € - 2,7012 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Vis
|
||
4,2093 € - 4,2093 € | 7041 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
2,9557 € - 2,9557 € | 133 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
0,2851 € - 0,2851 € | 4238 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
0,2566 € - 0,2566 € | 179 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
2,2242 € - 2,2242 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
0,3268 € - 0,3268 € | 8678 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
10113738 | 2,1792 € - 2,1792 € | 1265 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
|
0,3268 € - 0,3268 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
2,642 € - 2,642 € | 3258 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Vis
|
||
10311073 | 0,7107 € - 0,7107 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
À encliqueter
|
|
0,2281 € - 0,2281 € | 361 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
0,431 € - 0,431 € | 40 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
0,2029 € - 0,2029 € | 280 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer