Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRVMCGN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de panneau acceptée | Hauteur | Tailles de filetage compatibles (tous) | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,179 € - 0,179 € | 1003 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
0,2555 € - 0,2555 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
10113691 | 2,403 € - 2,403 € | 209 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Vis
|
|
2,4183 € - 2,4183 € | 766 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Vis
|
||
0,3893 € - 0,3893 € | 10249 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
2,403 € - 2,403 € | 2789 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
2,9557 € - 2,9557 € | 902 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
2,8811 € - 2,8811 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
3,1191 € - 3,1191 € | 38 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer