Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Mode de montage | Largeur totale | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0462 € - 5,0462 € | 296 En stock |
Vis
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,9368 € - 4,9368 € | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,5011 € - 5,5011 € | 600 En stock |
Adhésif
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1376 € - 4,1376 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10111451 | 4,1998 € - 4,1998 € | 5890 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
| 3,3971 € - 3,3971 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,3533 € - 3,3533 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,2661 € - 5,2661 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 11,2507 € - 11,2507 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2811 € - 4,2811 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6828 € - 3,6828 € | 143 En stock |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,0252 € - 3,0252 € | 200 En stock |
Vis
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,5011 € - 5,5011 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,2627 € - 5,2627 € | 223 En stock |
Vis
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,8441 € - 8,8441 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1376 € - 4,1376 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,827 € - 5,827 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,3971 € - 3,3971 € | 83 En stock |
Vis
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,4585 € - 5,4585 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4,9403 € - 4,9403 € | 8 En stock |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer