Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Mode de montage | Largeur totale | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5495 € - 5,5495 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,2354 € - 3,2354 € | 83 En stock |
Vis
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
5,2391 € - 5,2391 € | 300 En stock |
Adhésif
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,423 € - 8,423 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,1985 € - 5,1985 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
4,7017 € - 4,7017 € | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,8059 € - 4,8059 € | 296 En stock |
Vis
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,2391 € - 5,2391 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,0121 € - 5,0121 € | 223 En stock |
Vis
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,8507 € - 3,8507 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,705 € - 4,705 € | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,5074 € - 3,5074 € | 943 En stock |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,8811 € - 2,8811 € | 200 En stock |
Vis
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,9406 € - 3,9406 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,0601 € - 4,0601 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,6864 € - 4,6864 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
Droit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,2354 € - 3,2354 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,6742 € - 4,6742 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,0154 € - 5,0154 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,9406 € - 3,9406 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer