Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Mode de montage | Largeur totale | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10111451 | 3,9998 € - 3,9998 € | 3290 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
4,0152 € - 4,0152 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
Droit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4518 € - 0,4518 € | 10597 En stock |
Encliquetable
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plate
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
10,715 € - 10,715 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,0772 € - 4,0772 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,9406 € - 3,9406 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,1936 € - 3,1936 € | 100 En stock |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,1936 € - 3,1936 € | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.575 in
40.0 mm
|
Droit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
11,5816 € - 11,5816 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,5668 € - 4,5668 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
5,1985 € - 5,1985 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
3,5677 € - 3,5677 € | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
Droit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8025 € - 0,8025 € | 4610 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Entretoise
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,4825 € - 0,4825 € | 3559 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Entretoise
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
3,7168 € - 3,7168 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8025 € - 0,8025 € | 767 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Entretoise
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,4179 € - 5,4179 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer