Interrupteurs à bascule SPST disponibles avec voyant et tous fournis avec un marquage ON-OFF pour utilisation dans toute application électrique. 16A 125VAC, 10A 250VAC. Les trous d'installation ont des dimensions de 1,1" x 0,54". Approuvés UL et CSA.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Nombre de pôles | Largeur | Couleur | Longueur totale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1501 € - 6,615 € | 675 En stock |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sans voyant
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Rouge
|
1.24 in
31.5 mm
|
Sans voyant
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Orange
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 2,8052 € - 5,8911 € | 1125 En stock |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 2,0059 € - 4,2126 € | Demander le délai de livraison ici |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sans voyant
|
||
| 675 En stock |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sans voyant
|
|||
| 150 En stock |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sans voyant
|
|||
| 95 En stock |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Orange
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
|||
| 675 En stock |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Orange
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 3,1501 € - 6,615 € | Demander le délai de livraison ici |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 2400 En stock |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 2,0059 € - 4,2126 € | Demander le délai de livraison ici |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer