Menu Rechercher

Isolants de transistors - Patin

En stock

Ces patins isolants, qui affichent une faible résistance au transfert de chaleur, assurent une isolation électrique entre les dispositifs d'alimentation et les pièces métalliques. Non toxiques, ils résistent aux détériorations causées par les détergents.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Largeur totale Ajouter au panier
1,479 € - 1,479 € 291 En stock
35.8 mm
20.6 mm
1,2851 € - 1,2851 € Demander le délai de livraison ici
28.7 mm
16.0 mm
Isolant de transistor 35.8 mm (L) 20.6 mm (lg) Gris

10321966

Gamme de prix
1,479 € - 1,479 €

Niveaux de stock
291 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone ; fibre de verre
  • Type
    Support isolateur
  • Ø trou
    3.73 mm
  • Longueur totale
    35.8 mm
Isolant de transistor 28.7 mm (L) 16.0 mm (lg) Gris

10321973

Gamme de prix
1,2851 € - 1,2851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone ; fibre de verre
  • Type
    Support isolateur
  • Ø trou
    3.7 mm
  • Longueur totale
    28.7 mm