These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
Matière: PELD - PIR Couleur: Noir Séries: , SR1780
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre de câble compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5791 € - 1,1548 € | 1080 En stock |
|
|
||
| 0,3893 € - 0,9728 € | 153 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,7348 € - 1,1943 € | 97 En stock |
|
|
||
| 1,0571 € - 2,6563 € | 18 En stock |
|
|
||
| 0,2489 € - 0,6273 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 1,5069 € - 2,0575 € | 100 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
| 0,2226 € - 0,5549 € | 4257 En stock |
|
|
||
| 1,281 € - 2,5663 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,5999 € - 0,9772 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 0,4683 € - 1,1691 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 2,165 € - 4,7687 € | 238 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 0,2797 € - 0,6986 € | 2889 En stock |
|
|
||
| 1,6119 € - 1,6119 € | 288 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
| 0,2489 € - 0,5012 € | 42 En stock |
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer