Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.
Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.
Matière: Acier Séries: SRL1000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Course max | d3 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
204.0
|
M4
|
250.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
274.0
|
M6
|
350.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
160.0
|
M10
|
200.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
34.0
|
M4
|
50.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
320.0
|
M6
|
400.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
366.0
|
M6
|
450.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
292.0
|
M5
|
360.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
570.0
|
M8
|
700.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
972.0
|
M10
|
1200.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
732.0
|
M10
|
900.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
308.0
|
M10
|
400.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
108.0
|
M6
|
150.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
354.0
|
M5
|
440.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
37.0
|
M2
|
50.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
24.0
|
M3
|
30.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
144.0
|
M4
|
175.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
106.0
|
M3
|
135.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
148.0
|
M3
|
180.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
54.0
|
M5
|
80.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer