Menu Rechercher

Jeu de vis de reliure

En stock

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Longueur du filetage de prise femelle Ajouter au panier
0,2446 € - 0,3399 € 26 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
39.0 mm
0,2038 € - 0,2664 € 468 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2602 € - 0,362 € 11530 En stock
M6
Blanc
Nylon 6/6
48.0 mm
0,0648 € - 0,1029 € 4248 En stock
M4
Noir
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1174 € - 0,1865 € 9297 En stock
M5
Noir
Nylon
25.0 mm
0,2038 € - 0,2664 € 14990 En stock
M6
Blanc
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2602 € - 0,362 € 140 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
48.0 mm
0,2132 € - 0,2743 € 7000 En stock
M6
Blanc
Nylon 6/6
30.0 mm
0,0796 € - 0,1257 € 729 En stock
M5
Noir
Nylon
15.0 mm
0,1547 € - 0,2146 € 20250 En stock
M5
Blanc
Nylon
40.0 mm
0,1552 € - 0,2006 € 1000 En stock
M6
Blanc
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2273 € - 0,2977 € 8469 En stock
M6
Blanc
Nylon
36.0 mm
0,1692 € - 0,4706 € Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
5.0 mm
8.0 mm
10179314 0,1645 € - 0,4574 € Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
5.0 mm
5.0 mm
0,2461 € - 0,6911 € 42 En stock
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
60.0 mm
0,1786 € - 0,5035 € Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
10.0 mm
2.6 mm
0,1645 € - 0,4574 € Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
5.0 mm
6.0 mm
0,1102 € - 0,1361 € 18000 En stock
#8-32
Transparent
PC
6.4 mm
0,1112 € - 0,1373 € 998 En stock
#8-32
Transparent
PC
9.5 mm
0,0437 € - 0,054 € Demander le délai de livraison ici
Not Threaded
Blanc
PE
31.8 mm
31.8 mm
  • sur 3
Vis de reliure mâle 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065808

Gamme de prix
0,3399 € - 0,2446 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    39.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065747

Gamme de prix
0,2664 € - 0,2038 €

Niveaux de stock
468 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065815

Gamme de prix
0,362 € - 0,2602 €

Niveaux de stock
11530 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    48.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065570

Gamme de prix
0,1029 € - 0,0648 €

Niveaux de stock
4248 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1174 €

Niveaux de stock
9297 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065730

Gamme de prix
0,2664 € - 0,2038 €

Niveaux de stock
14990 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065822

Gamme de prix
0,362 € - 0,2602 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    48.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065754

Gamme de prix
0,2743 € - 0,2132 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Gamme de prix
0,1257 € - 0,0796 €

Niveaux de stock
729 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065679

Gamme de prix
0,2146 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
20250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065693

Gamme de prix
0,2006 € - 0,1552 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Gamme de prix
0,2977 € - 0,2273 €

Niveaux de stock
8469 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    36.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179352

Gamme de prix
0,4706 € - 0,1692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179314

Gamme de prix
0,4574 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179543

Gamme de prix
0,6911 € - 0,2461 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179413

Gamme de prix
0,5035 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179338

Gamme de prix
0,4574 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle #8-32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

10324288

Gamme de prix
0,1361 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.4 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle #8-32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

10324295

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
‌Attache à pression Bouton femelle 31.8 mm 0.390 in PE

10365670

Gamme de prix
0,054 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    31.8 mm
  • Longueur filetage
    31.8 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    9.9 mm