Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces brides Talongrip avec jeu de mors d'étau sont un système à boulonner simple qui vous permet d'exécuter des opérations d'usinage agressif tout en pouvant serrer à peine 1,5 mm. Cela améliorera le fonctionnement des étaux conventionnels. Elles sont censées s'adapter aux mors d'un étau, pour conférer une surface de préhension personnalisée à certaines fins.
Idéales pour les très petits volumes, les applications difficiles ou le travail de prototypage pour lequel la création d'une fixation serait coûteuse. Elles sont employées dans les applications à usage intensif comme le travail des métaux, les composites et le maintien précis de pièces et sont fournis avec un arrêt de mors.
Matière: Acier Séries: SR12037, SR12035
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | w1 | h1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
200.0
|
31.8
|
62.2
|
Jeu de mors d'étau
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
100.0
|
25.4
|
37.6
|
Jeu de mors d'étau
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
150
|
25.4
|
47.75
|
Jeu de mors d'étau
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
200
|
25.4
|
47.75
|
Jeu de mors d'étau
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
150.0
|
25.4
|
43.9
|
Jeu de mors d'étau
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
200
|
25.4
|
47.75
|
Jeu de mors d'étau
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
200.0
|
25.4
|
43.9
|
Jeu de mors d'étau
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
12.7
|
7.9
|
Grande butée de mâchoire
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
19.0
|
12.7
|
6.4
|
Petite butée de mâchoire
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
200.0
|
25.4
|
43.9
|
Jeu de mors d'étau
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
150
|
25.4
|
47.75
|
Jeu de mors d'étau
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
100.0
|
25.4
|
37.6
|
Jeu de mors d'étau
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
150.0
|
25.4
|
43.9
|
Jeu de mors d'étau
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer