Menu Rechercher

Joint profilé adhésif

En stock

Livré en rouleaux de 20 m. ‌Joint adhésif facile à appliquer. L'un des modèles de la gamme se divise en son centre, créant deux parties égales de 10 m. Fabriqué en EPDM noir.

Séries: SR5556 ,SR6491

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
123,4889 € - 123,4889 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
12.0 mm
93,9351 € - 93,9351 € 1 En stock
10.0 mm
7.5 mm
46,9891 € - 46,9891 € 11 En stock
9.0 mm
6.0 mm
212,7424 € - 212,7424 € Demander le délai de livraison ici
9.4 mm
12.2 mm
10268223 88,5754 € - 88,5754 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
10.0 mm
75,1546 € - 75,1546 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
7.0 mm
190,4532 € - 190,4532 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
18.9 mm
77,8237 € - 77,8237 € 29 En stock
8.0 mm
6.0 mm
Joint profilé 14.0 mm 12.0 mm EPDM

10268230

Gamme de prix
123,4889 € - 123,4889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Type
    4
Joint profilé 10.0 mm 7.5 mm EPDM

10268216

Gamme de prix
93,9351 € - 93,9351 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Type
    2
Joint profilé 9.0 mm 6.0 mm EPDM

10268254

Gamme de prix
46,9891 € - 46,9891 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Type
    6
Joint profilé adhésif Solid EPDM

10304631

Gamme de prix
212,7424 € - 212,7424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Largeur totale
    9.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Type
    2
Joint profilé 12.0 mm 10.0 mm EPDM

10268223

Gamme de prix
88,5754 € - 88,5754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Type
    3
Joint profilé 12.0 mm 7.0 mm EPDM

10268247

Gamme de prix
75,1546 € - 75,1546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Type
    5
Joint profilé adhésif Solid EPDM

10304624

Gamme de prix
190,4532 € - 190,4532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    18.9 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Type
    1
Joint profilé Bulle adhésive 8.0 mm 6.0 mm EPDM

10268209

Gamme de prix
77,8237 € - 77,8237 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Type
    1