Joint profilé IEM en mousse de polyuréthane recouverte d'une couche nickel-cuivre. Grâce à son profilé à clipser, ce joint offre protection des bords et étanchéité. Utilisé sur des plaques métalliques, il assure une protection contre les vibrations et protège de la pénétration d'humidité et de poussière. Ils fournissent un joint supplémentaire pour les boîtiers.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Longueur de rouleau | Matière | Largeur totale | Hauteur totale | Type | Poignée minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,683 € - 147,683 € | 3 En stock |
En L
|
3.281 ft
1.0 m
|
Mousse PU
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
|
||
| 179,6154 € - 179,6154 € | 25 En stock |
Carré
|
3.281 ft
1.0 m
|
Mousse PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
|
||
| 141,0318 € - 141,0318 € | Demander le délai de livraison ici |
Rectangulaire
|
3.281 ft
1.0 m
|
Mousse PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
|
||
| 116,9992 € - 116,9992 € | Demander le délai de livraison ici |
Bombée
|
3.281 ft
1.0 m
|
Mousse PU
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer