Menu Rechercher

Joints D-Ring et kit

En stock

Les anneaux en D métriques et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Ils créent un joint sécurisé dans les applications statiques et dynamiques.
  • Ils offrent une stabilité empêchant le joint de se tordre ou de rouler pendant l’utilisation ou l’installation.
  • Ils sont faciles à placer dans une rainure usinée, où le bord plat du joint en D offre de la stabilité.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6159, SRV0071

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Inclut Nombre de pièces Filetage Matière Type de kit Type Ajouter au panier
111,5964 € - 111,5964 € Demander le délai de livraison ici
10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
50
NBR
D-Ring Kit
Assortment
900 En stock
3/4"
100
3/4 in
NBR
Metric D-Ring
Individual Part
Kit de joints toriques Assortiment NBR

10385258

Gamme de prix
111,5964 € - 111,5964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
  • Matière
    NBR
  • Type de kit
    D-Ring Kit
  • Nombre de pièces
    50
  • Type
    Assortment
Joint en D NBR Joint torique Noir

10385609


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Inclut
    3/4"
  • Matière
    NBR
  • Type de kit
    Metric D-Ring
  • Nombre de pièces
    100
  • Filetage
    3/4 in