Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.
Séries: SR1867 ,SR5561
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de rouleau | Matière | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324,4843 € - 324,4843 € | 3 En stock |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 57,9023 € - 57,9023 € | 12 En stock |
|
Mousse
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 389,09 € - 389,09 € | 15 En stock |
|
Mousse
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 224,1983 € - 224,1983 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 414,9303 € - 414,9303 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 297,9163 € - 297,9163 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 20,9715 € - 20,9715 € | 233 En stock |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 15,867 € - 15,867 € | 178 En stock |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 28,1363 € - 28,1363 € | 378 En stock |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4469 € - 0,4469 € | Demander le délai de livraison ici |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5125 € - 0,5433 € | 243 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,1025 € | Demander le délai de livraison ici |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 12,5358 € - 12,5358 € | 561 En stock |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,601 € - 8,601 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 28,6488 € - 28,6488 € | 77 En stock |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10187906 | 15,3443 € - 15,3443 € | 664 En stock |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,2665 € - 0,2665 € | 3610 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 300 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 300 En stock |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer