Menu Rechercher

Joints et bandes adhésives contre les intempéries - PVC à faible densité

En stock

Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.

Séries: SR1867 ,SR5561

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de rouleau Matière Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
8,601 € - 8,601 € Demander le délai de livraison ici
PVC
12.7 mm
12.7 mm
35,7828 € - 35,7828 € 215 En stock
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
19,9363 € - 19,9363 € 120 En stock
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
20,9715 € - 20,9715 € 233 En stock
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
12,5358 € - 12,5358 € 561 En stock
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
15,867 € - 15,867 € 178 En stock
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
0,211 € - 0,2344 € 279 En stock
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
0,3756 € - 0,3756 € 650 En stock
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
20062330 750 En stock
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
28,1363 € - 28,1363 € 378 En stock
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
  • sur 2
Bandes de calfeutrage 12.7 mm 7.6 m PVC Noir

10384237

Gamme de prix
8,601 € - 8,601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187937

Gamme de prix
35,7828 € - 35,7828 €

Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187913

Gamme de prix
19,9363 € - 19,9363 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187883

Gamme de prix
20,9715 € - 20,9715 €

Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187869

Gamme de prix
12,5358 € - 12,5358 €

Niveaux de stock
561 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187876

Gamme de prix
15,867 € - 15,867 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 10.0 m PE Noir

20062392

Gamme de prix
0,2344 € - 0,211 €

Niveaux de stock
279 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m PE Noir

20062293

Gamme de prix
0,3756 € - 0,3756 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m PE Noir

20062330


Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m PE Noir

20062347


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187920

Gamme de prix
28,1363 € - 28,1363 €

Niveaux de stock
378 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir