Menu Rechercher

Joints pour vitre

En stock

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Matière: EPDM extrudé Couleur: Noir Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation Dureté Profile Type Hauteur totale Ajouter au panier
211,8168 € - 211,8168 € 2 En stock
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
245,385 € - 245,385 € 5 En stock
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
68,3419 € - 68,3419 € Demander le délai de livraison ici
Top
70 Shore A
Zipper profile
7.5 mm
354,4307 € - 354,4307 € 4 En stock
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
426,4318 € - 426,4318 € Demander le délai de livraison ici
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
166,1945 € - 166,1945 € Demander le délai de livraison ici
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
Glazing Gasket S profile supérieur 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304686

Gamme de prix
211,8168 € - 211,8168 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    16.2 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Dureté
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile
Glazing Gasket Standard profile Haut 21.0 mm Solid EPDM

10304693

Gamme de prix
245,385 € - 245,385 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    21.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Dureté
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket Zipper profile Haut 7.5 mm Solid EPDM

10304723

Gamme de prix
68,3419 € - 68,3419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Dureté
    70 Shore A
  • Profile Type
    Zipper profile
Glazing Gasket Standard profile Haut 21.0 mm Solid EPDM

10304709

Gamme de prix
354,4307 € - 354,4307 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    21.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Dureté
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket Standard profile Haut 21.0 mm Solid EPDM

10304716

Gamme de prix
426,4318 € - 426,4318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    21.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Dureté
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket S profile supérieur 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304679

Gamme de prix
166,1945 € - 166,1945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    16.2 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Dureté
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile