Menu Rechercher

Joints toriques - Brides SAE et kit

En stock

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6154, SRV0067

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité W ID Type Ajouter au panier
49,938 € - 49,938 € Demander le délai de livraison ici
1
0,4168 € - 0,4168 € 44 En stock
3.0 mm
56.7 mm
2
50 En stock
2.4 mm
25.0 mm
2
Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
37.8 mm
2
10 En stock
2.4 mm
32.9 mm
2
0,3155 € - 0,3155 € 1699 En stock
2.4 mm
47.2 mm
2
0,2146 € - 0,2146 € 17 En stock
2.4 mm
18.7 mm
2
Joint torique SAE Kit de joints toriques

10385203

Gamme de prix
49,938 € - 49,938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Article 490050, 490051, 490052, 490053, 490054, 490055.
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    125
  • Type
    1
Joint torique 56.7 mm 3.5 mm NBR Noir

10385326

Gamme de prix
0,4168 € - 0,4168 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 25.0 mm 3.5 mm NBR Noir

10385289


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 37.8 mm 3.5 mm NBR Noir

10385302


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    37.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 32.9 mm 3.5 mm NBR Noir

10385296


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 47.2 mm 3.5 mm NBR Noir

10385319

Gamme de prix
0,3155 € - 0,3155 €

Niveaux de stock
1699 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    47.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 18.7 mm 3.5 mm (Øi)

10385272

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2146 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Nombre de pièces
    100