These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6155, SRV0068
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| 0,0915 € - 0,0915 € | 276 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
| 50,4546 € - 50,4546 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1
|
||
| 0,0915 € - 0,0915 € | Demander le délai de livraison ici |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,2037 € - 0,2037 € | 137 En stock |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
| 0,1272 € - 0,1272 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
||
| 100 En stock |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer