Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6160, SRV0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | W | ID | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0408 € - 0,0408 € | 100 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| 0,0815 € - 0,0815 € | 231 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| 0,0408 € - 0,0408 € | 80 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| 0,1477 € - 0,1477 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,0712 € - 0,0712 € | 39 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,0915 € - 0,0915 € | 438 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,1119 € - 0,1119 € | 311 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,0728 € - 0,0856 € | 900 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 0,0565 € - 0,0665 € | 900 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,1172 € - 0,138 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,0565 € - 0,0665 € | 86 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 0,1528 € - 0,1955 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 29,048 € - 29,048 € | 8 En stock |
|
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer