O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Matière: FPM 75, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | W | ID | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0579 € - 0,068 € | 100 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,2643 € - 0,3981 € | 9 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0519 € - 0,0665 € | 599 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0579 € - 0,068 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0579 € - 0,068 € | 94 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| 0,0464 € - 0,0546 € | 100 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0464 € - 0,0546 € | 70 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 100 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 100 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,7655 € - 0,7655 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| 0,1455 € - 0,1455 € | 90 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,2043 € - 0,2043 € | 43 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| 0,1455 € - 0,1455 € | 3 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer