Menu Rechercher

Joints toriques - Métrique et kit

En stock

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Comprennent des gammes de tailles impériales et métriques.
  • Disponibles pour une utilisation dans les applications hydrauliques et pneumatiques.
  • Ces kits sont emballés pour protéger les joints contre les dommages pendant le stockage ou le transport.
Matière: FPM 75, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité W ID Matière Type Ajouter au panier
0,0583 € - 0,0583 € 82 En stock
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
0,0483 € - 0,0483 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
0,0631 € - 0,0631 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
14.6 mm
NBR
2
0,0483 € - 0,0483 € 100 En stock
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
39.5 mm
FPM 75
2
0,0631 € - 0,0631 € 5 En stock
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
0,0631 € - 0,0631 € 263 En stock
2.4 mm
9.6 mm
NBR
2
0,1262 € - 0,1262 € 8 En stock
3.0 mm
19.5 mm
NBR
2
0,0583 € - 0,0583 € 2266 En stock
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
0,0483 € - 0,0483 € 97 En stock
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
0,0483 € - 0,0483 € 75 En stock
2.4 mm
6.6 mm
NBR
2
0,0464 € - 0,0546 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
  • sur 3
Joint torique 10.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10405772

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 8.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10405765

Gamme de prix
0,0483 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 14.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10405871

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 6.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10405758

Gamme de prix
0,0483 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 39.5 mm 3.0 mm FPM 75 Noir

10406113


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 11.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10405864

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 9.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10405857

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
263 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 19.5 mm 3.0 mm NBR Noir

10405888

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 14.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10405796

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
2266 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 7.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10405840

Gamme de prix
0,0483 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 6.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10405833

Gamme de prix
0,0483 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 7.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10358450

Gamme de prix
0,0546 € - 0,0464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir