Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 29,8337 € - 62,6593 € | 92 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 34,8221 € - 34,8221 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 44,9765 € - 94,4517 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 30,4364 € - 63,9185 € | 126 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 34,8275 € - 73,1312 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 34,9943 € - 34,9943 € | 2 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 35,1503 € - 73,82 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 35,5163 € - 74,5734 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 45,3747 € - 95,2805 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 29,1233 € - 61,1525 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 35,1503 € - 73,82 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer