Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8888 € - 3,8888 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,1742 € - 5,1742 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
59,4705 € - 59,4705 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
12,6136 € - 12,6136 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
35,7725 € - 35,7725 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
54,735 € - 54,735 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Filetage interne
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
5,1065 € - 5,1065 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
31,7545 € - 31,7545 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
5,207 € - 5,207 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
5,5124 € - 5,5124 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
4,43 € - 4,43 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
20,4078 € - 20,4078 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
20,4078 € - 20,4078 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
7,2037 € - 7,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
5,3771 € - 5,3771 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,8888 € - 3,8888 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
71,422 € - 71,422 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
4,4977 € - 4,4977 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
39,196 € - 39,196 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,4099 € - 5,4099 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer