Menu Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
5,5124 € - 5,5124 € Demander le délai de livraison ici
M10
24.5 mm
Goujon fileté
54.0 mm
8,1497 € - 8,1497 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
5,8158 € - 5,8158 € Demander le délai de livraison ici
M10
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
35,7725 € - 35,7725 € 4 En stock
M5 x 0.8
18.0 mm
Montage à l'aide de vis
22.0 mm
33,0255 € - 33,0255 € Demander le délai de livraison ici
M10
16.0 mm
Filetage interne
41.5 mm
5,8158 € - 5,8158 € Demander le délai de livraison ici
M10
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
8,859 € - 8,859 € Demander le délai de livraison ici
M8
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
12,4445 € - 12,4445 € Demander le délai de livraison ici
M10
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
8,859 € - 8,859 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
5,7154 € - 5,7154 € Demander le délai de livraison ici
M8
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
61,0593 € - 61,0593 € Demander le délai de livraison ici
M12
40.0 mm
Goujon fileté
56.0 mm
54,735 € - 54,735 € Demander le délai de livraison ici
M14
23.0 mm
Filetage interne
56.0 mm
7,3728 € - 7,3728 € Demander le délai de livraison ici
M8
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
40,1698 € - 40,1698 € Demander le délai de livraison ici
M10
16.0 mm
Goujon fileté
41.5 mm
4,4977 € - 4,4977 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
34,5835 € - 34,5835 € Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
56.0 mm
3,855 € - 3,855 € Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Goujon fileté
30.0 mm
37,72 € - 37,72 € Demander le délai de livraison ici
M10
16.0 mm
Goujon fileté
41.5 mm
15,5226 € - 15,5226 € Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
8,488 € - 8,488 € Demander le délai de livraison ici
M8
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
  • sur 11
Manette indexable Vis filetée M10 25.0 mm Aluminium Noir

10519240

Gamme de prix
5,5124 € - 5,5124 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    24.5 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M6 30.0 mm GF PA Noir

10519608

Gamme de prix
8,1497 € - 8,1497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Manette indexable Vis filetée M10 50.0 mm GF PA Noir

10519288

Gamme de prix
5,8158 € - 5,8158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Levier de came Montage à l'aide de vis M5 x 0.8 Naturel

10159231

Gamme de prix
35,7725 € - 35,7725 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
Manette indexable 120.0 mm Insert M10 Noir

10342909

Gamme de prix
33,0255 € - 33,0255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
Manette indexable Vis filetée M10 60.0 mm GF PA Noir

10519295

Gamme de prix
5,8158 € - 5,8158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M8 40.0 mm GF PA Noir

10519677

Gamme de prix
8,859 € - 8,859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Manette indexable 89.5 mm Vis filetée M10 40.0 mm GF PA Noir

10519752

Gamme de prix
12,4445 € - 12,4445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M6 40.0 mm GF PA Noir

10519615

Gamme de prix
8,859 € - 8,859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Manette indexable 89.5 mm Vis filetée M8 70.0 mm GF PA Noir

10519226

Gamme de prix
5,7154 € - 5,7154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable Goujon M12 Noir

10342985

Gamme de prix
61,0593 € - 61,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    40.0 mm
Manette indexable 145.0 mm Insert M14 Noir

10343036

Gamme de prix
54,735 € - 54,735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M8 16.0 mm GF PA Noir

10519622

Gamme de prix
7,3728 € - 7,3728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Manette indexable Goujon M10 Noir

10342893

Gamme de prix
40,1698 € - 40,1698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M6 35.0 mm GF PA Noir

10519127

Gamme de prix
4,4977 € - 4,4977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Manette indexable Goujon M12 Noir

10380567

Gamme de prix
34,5835 € - 34,5835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
Manette indexable 52.0 mm Vis filetée M5 20.0 mm GF PA Noir

10519059

Gamme de prix
3,855 € - 3,855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Manette indexable Goujon M10 Noir

10342879

Gamme de prix
37,72 € - 37,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
Manette indexable 89.5 mm Vis filetée M12 35.0 mm GF PA Noir

10519783

Gamme de prix
15,5226 € - 15,5226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M8 35.0 mm GF PA Noir

10519660

Gamme de prix
8,488 € - 8,488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm