Menu Rechercher

Leviers de verrouillage doubles

En stock

Poignées de verrouillage femelles - Poignée droite

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur de poignée Hauteur de la base Longueur filetage Hauteur totale Diamètre base Rayon de poignée Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M10
76.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
4 En stock
M20
152.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
152.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
7,4282 € - 7,4282 € 13 En stock
M12
95.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
119.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
76.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
5 En stock
M12
95.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
2 En stock
M16
119.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
12.5 mm
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
4,9529 € - 4,9529 € 27 En stock
M8
60.0 mm
12.5 mm
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
20,7285 € - 20,7285 € Demander le délai de livraison ici
M10
59.5 mm
15.0 mm
15.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
119.0 mm
5 En stock
M8
47.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
26.0 mm
16.0 mm
95.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
94.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
52.0 mm
32.0 mm
189.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
59.5 mm
15.0 mm
15.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
119.0 mm
10 En stock
M12
75.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
40.0 mm
25.0 mm
151.0 mm
11,7698 € - 11,7698 € 10 En stock
M12
75.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
40.0 mm
25.0 mm
151.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
47.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
26.0 mm
16.0 mm
95.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
94.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
52.0 mm
32.0 mm
189.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
118.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
62.0 mm
40.0 mm
236.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
118.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
62.0 mm
40.0 mm
236.0 mm
Écrou à levier 76.0 mm Insert taraudé M10 Gris

10195116


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier passivé bleu
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    20.0 mm
Écrou à levier 152.0 mm Insert taraudé M20 Gris

10195192


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier inoxydable AISI 304
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    40.0 mm
Écrou à levier 152.0 mm Insert taraudé M20 Gris

10195147


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier passivé bleu
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    40.0 mm
Écrou à levier 95.0 mm Insert taraudé M12 Gris

10195123

Gamme de prix
7,4282 € - 7,4282 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier passivé bleu
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    25.0 mm
Écrou à levier 119.0 mm Insert taraudé M16 Gris

10195130


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier passivé bleu
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    32.0 mm
Écrou à levier 76.0 mm Insert taraudé M10 Gris

10195161


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier inoxydable AISI 304
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    20.0 mm
Écrou à levier 95.0 mm Insert taraudé M12 Gris

10195178


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier inoxydable AISI 304
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    25.0 mm
Écrou à levier 119.0 mm Insert taraudé M16 Gris

10195185


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier inoxydable AISI 304
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    32.0 mm
Écrou à levier 60.0 mm Insert taraudé M8 Gris

10195154


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier inoxydable AISI 304
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    16.0 mm
Écrou à levier 60.0 mm Insert taraudé M8 Gris

10195109

Gamme de prix
4,9529 € - 4,9529 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier passivé bleu
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    16.0 mm
Écrou à double levier 59.5 mm Insert taraudé M10 Gris

10195260

Gamme de prix
20,7285 € - 20,7285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier inoxydable AISI 304
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    20.0 mm
Écrou à double levier 47.5 mm Insert taraudé M8 Gris

10195253


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier inoxydable AISI 304
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    16.0 mm
Écrou à double levier 94.5 mm Insert taraudé M16 Gris

10195239


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier passivé bleu
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    32.0 mm
Écrou à double levier 59.5 mm Insert taraudé M10 Gris

10195215


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier passivé bleu
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    20.0 mm
Écrou à double levier 75.5 mm Insert taraudé M12 Gris

10195277


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier inoxydable AISI 304
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    25.0 mm
Écrou à double levier 75.5 mm Insert taraudé M12 Gris

10195222

Gamme de prix
11,7698 € - 11,7698 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier passivé bleu
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    25.0 mm
Écrou à double levier 47.5 mm Insert taraudé M8 Gris

10195208


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier passivé bleu
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    16.0 mm
Écrou à double levier 94.5 mm Insert taraudé M16 Gris

10195284


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier inoxydable AISI 304
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    32.0 mm
Écrou à double levier 118.0 mm Insert taraudé M20 Gris

10195246


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier passivé bleu
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    40.0 mm
Écrou à double levier 118.0 mm Insert taraudé M20 Gris

10195291


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Acier inoxydable AISI 304
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Diamètre base
    40.0 mm