Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur totale | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| 35,754 € - 35,754 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 9,103 € - 9,103 € | 211 En stock |
M4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 16,8899 € - 16,8899 € | 30 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 22 En stock |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| 65,4975 € - 129,765 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 22,1758 € - 22,1758 € | 35 En stock |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 552 En stock |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 3,8827 € - 3,8827 € | 350 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 80,3805 € - 80,3805 € | 8 En stock |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| 270 En stock |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 230 En stock |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 47,4011 € - 47,4011 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 89,5953 € - 177,489 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer