Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur totale | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1758 € - 22,1758 € | 35 En stock |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 552 En stock |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 27 En stock |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 14,0599 € - 14,0599 € | 30 En stock |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 58,5992 € - 58,5992 € | 8 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 47,4011 € - 47,4011 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 89,5953 € - 177,489 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 690 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 188 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 27 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 16 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 484 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 118 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 8 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer