Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'ils sont montés sur les applications filetées femelles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
39 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Filetage Diamètre base Ajouter au panier
2,3134 € - 2,3134 € 5 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
10260425 3,075 € - 5,5453 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M6
12.0 mm
3,075 € - 3,075 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M6
12.0 mm
2,3134 € - 2,3134 € 1620 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,0033 € - 5,453 € Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
3,0033 € - 6,2935 € Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
3,3128 € - 3,3128 € 2990 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
5,1045 € - 9,2763 € 820 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
3,3128 € - 3,3128 € 190 En stock
28.0 mm
M5
12.0 mm
3,0033 € - 5,453 € 1330 En stock
46.0 mm
M10
19.0 mm
80 En stock
43.0 mm
M12
18.5 mm
3,0033 € - 6,5498 € Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,299 € - 2,299 € 330 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
2,2539 € - 2,2539 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M5
12.0 mm
20,3452 € - 20,3452 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M6
9.7 mm
21,20 € - 21,20 € 2 En stock
31.5 mm
M8
13.5 mm
2,2837 € - 2,2837 € 2040 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M12
18.5 mm
2,299 € - 2,299 € Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,0305 € - 2,0305 € 710 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
  • sur 2
Manette indexable Goujon fileté M8 40.0 mm Nylon Orange

10259313

Gamme de prix
2,3134 € - 2,3134 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10260425

Gamme de prix
5,5453 € - 3,075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M6 20.0 mm Nylon Orange

10259290

Gamme de prix
3,075 € - 3,075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 30.0 mm Nylon Orange

10259306

Gamme de prix
2,3134 € - 2,3134 €

Niveaux de stock
1620 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M10 40.0 mm Nylon Orange

10259337

Gamme de prix
5,453 € - 3,0033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
  • Longueur de poignée
    83.0 mm
Manette indexable 83.0 mm Goujon fileté M10 30.0 mm Noir

10260456

Gamme de prix
6,2935 € - 3,0033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
  • Longueur de poignée
    83.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M5 20.0 mm Nylon Orange

10259283

Gamme de prix
3,3128 € - 3,3128 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M12 35.0 mm Nylon Orange

10259344

Gamme de prix
9,2763 € - 5,1045 €

Niveaux de stock
820 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    51.0 mm
  • Longueur de poignée
    104.0 mm
Manette indexable 41.0 mm Goujon fileté M5 20.0 mm Noir

10260418

Gamme de prix
3,3128 € - 3,3128 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    28.0 mm
  • Longueur de poignée
    41.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M10 30.0 mm Nylon Orange

10259320

Gamme de prix
5,453 € - 3,0033 €

Niveaux de stock
1330 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
  • Longueur de poignée
    83.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10275160


Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    18.5 mm
  • Hauteur du corps
    43.0 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
Manette indexable 83.0 mm Goujon fileté M10 40.0 mm Noir

10260463

Gamme de prix
6,5498 € - 3,0033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
  • Longueur de poignée
    83.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M5 15.0 mm Noir

10261439

Gamme de prix
2,299 € - 2,299 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M5 10.0 mm Noir

10261422

Gamme de prix
2,2539 € - 2,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 32.0 mm Noir

10275061

Gamme de prix
20,3452 € - 20,3452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    9.7 mm
  • Hauteur du corps
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10275078

Gamme de prix
21,20 € - 21,20 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    13.5 mm
  • Hauteur du corps
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 10.0 mm Noir

10261200

Gamme de prix
2,2837 € - 2,2837 €

Niveaux de stock
2040 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 32.0 mm Noir

10275146


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    18.5 mm
  • Hauteur du corps
    43.0 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 16.0 mm Noir

10261217

Gamme de prix
2,299 € - 2,299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M6 10.0 mm Noir

10261453

Gamme de prix
2,0305 € - 2,0305 €

Niveaux de stock
710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm