Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les poignées de verrouillage femelles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'elle est montée sur les applications filetées mâles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur du corps | Filetage | Couleur | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9749 € - 1,9749 € | 1100 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 2,8219 € - 2,8219 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Noir
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 6,126 € - 6,1615 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1959 € - 6,2067 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,126 € - 6,1615 € | 10 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10260364 | 1,5982 € - 1,5982 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Noir
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
|
M12
|
Noir
|
|
|||
| 6,126 € - 6,1615 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1959 € - 6,2067 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5982 € - 1,5982 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 6,126 € - 6,1615 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Rouge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,0388 € - 6,0549 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,126 € - 6,1615 € | 10 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2288 € - 6,845 € | 1060 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Orange
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 2,8219 € - 2,8219 € | 13 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,5965 € - 10,0952 € | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Noir ; rouge
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 6,126 € - 6,1615 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1959 € - 6,2067 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,9774 € - 6,0087 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,8219 € - 2,8219 € | 1750 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer