Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Insert fileté

En stock

Les poignées de verrouillage femelles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'elle est montée sur les applications filetées mâles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Filetage Couleur Rayon de poignée Ajouter au panier
5,8824 € - 5,9122 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
6,7548 € - 8,446 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
5,7031 € - 5,7471 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,7031 € - 5,7471 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,5626 € - 5,6067 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,5626 € - 5,6067 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,7031 € - 5,7471 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
7,0008 € - 8,7433 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
14,2136 € - 14,2136 € Demander le délai de livraison ici
31.5 mm
M6
Noir
65.0 mm
6,9188 € - 8,651 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,6728 € - 8,3435 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M6
Noir
42.0 mm
7,0008 € - 8,7433 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,8778 € - 8,5895 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,9188 € - 8,651 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,0321 € - 6,0649 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
6,0321 € - 6,0649 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
2,6875 € - 2,6875 € 13 En stock
37.0 mm
M6
Orange
65.0 mm
5,33 € - 9,6145 € Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
M12
Noir ; rouge
104.0 mm
2,6875 € - 2,6875 € 1770 En stock
37.0 mm
M8
Orange
65.0 mm
  • sur 4
Poignée de verrouillage femelle 44.0 mm M6 6.0 mm PA Noir

10644911

Gamme de prix
5,9122 € - 5,8824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 63.0 mm M8 20.0 mm PA Noir

10644188

Gamme de prix
8,446 € - 6,7548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 Noir

10364697

Gamme de prix
5,7471 € - 5,7031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364680

Gamme de prix
5,7471 € - 5,7031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 44.0 mm M6 16.0 mm PA Noir

10645420

Gamme de prix
5,6067 € - 5,5626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 44.0 mm M6 20.0 mm PA Noir

10633649

Gamme de prix
5,6067 € - 5,5626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364673

Gamme de prix
5,7471 € - 5,7031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364857

Gamme de prix
8,7433 € - 7,0008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 65.0 mm Insert M6 Noir

10274996

Gamme de prix
14,2136 € - 14,2136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    31.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364765

Gamme de prix
8,651 € - 6,9188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Insert taraudé M8 Noir

10364901

Gamme de prix
8,3435 € - 6,6728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 42.0 mm Insert taraudé M6 Noir

10274989


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    25.0 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364833

Gamme de prix
8,7433 € - 7,0008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 63.0 mm M8 40.0 mm PA Noir

10633694

Gamme de prix
8,5895 € - 6,8778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364789

Gamme de prix
8,651 € - 6,9188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 Noir

10364710

Gamme de prix
6,0649 € - 6,0321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Insert taraudé M6 Noir

10364727

Gamme de prix
6,0649 € - 6,0321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 65.0 mm Insert taraudé M6 Orange

10259245

Gamme de prix
2,6875 € - 2,6875 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
Manette indexable 104.0 mm Insert taraudé M12 Noir ; rouge

10260401

Gamme de prix
9,6145 € - 5,33 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir ; rouge
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    51.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Insert taraudé M8 Orange

10259252

Gamme de prix
2,6875 € - 2,6875 €

Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    37.0 mm