Les poignées de verrouillage femelles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'elle est montée sur les applications filetées mâles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur du corps | Filetage | Couleur | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0321 € - 6,0649 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Noir
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,9188 € - 8,651 € | 610 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7,0008 € - 8,7433 € | Demander le délai de livraison ici |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,6728 € - 8,3435 € | 29 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7,0008 € - 8,7433 € | Demander le délai de livraison ici |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,5088 € - 8,1385 € | Demander le délai de livraison ici |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,0321 € - 6,0649 € | 7 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Noir
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,9188 € - 8,651 € | 8 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,9188 € - 8,651 € | Demander le délai de livraison ici |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,2136 € - 14,2136 € | Demander le délai de livraison ici |
1.24 in
31.5 mm
|
M6
|
Noir
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 6,9188 € - 8,651 € | Demander le délai de livraison ici |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,0321 € - 6,0649 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Noir
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 7,0008 € - 8,7433 € | Demander le délai de livraison ici |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 7,0008 € - 8,7433 € | Demander le délai de livraison ici |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,6728 € - 8,3435 € | Demander le délai de livraison ici |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 5,7512 € - 5,7666 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,8368 € - 8,528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer