Menu Rechercher

Liens à boucle

En stock

Les liens à boucle sont parfaitement adaptés au groupage simple des câbles électriques. Les liens à boucle sont à la fois pratiques et efficaces. Notre gamme inclut trois types différents. Les liens font l'objet d'une conception flexible et disposent d'un mécanisme de libération rapide. Ils sont fournis en PE en naturel ou noir.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,0934 € - 0,0934 € 29894 En stock
130.0 mm
0,0881 € - 0,0881 € 37356 En stock
150.0 mm
0,0881 € - 0,0881 € 26000 En stock
125.0 mm
0,0934 € - 0,0934 € 7166 En stock
160.0 mm
0,0619 € - 0,0619 € 118998 En stock
99.0 mm
0,0934 € - 0,0934 € 12999 En stock
140.0 mm
0,0934 € - 0,0934 € 828 En stock
160.0 mm
0,0934 € - 0,0934 € 1191 En stock
140.0 mm
Lien à boucle 15.0 mm 130.0 mm PE Naturel

10253465

Gamme de prix
0,0934 € - 0,0934 €

Niveaux de stock
29894 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    PE
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Type
    1
  • Standard
    HF
Lien de serrage 6.4 mm 150.0 mm PE Naturel

10010730

Gamme de prix
0,0881 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
37356 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    PE
  • Largeur totale
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 6.4 mm 125.0 mm PE Naturel

10010723

Gamme de prix
0,0881 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    PE
  • Largeur totale
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Code produit
    3926909790
Lien à boucle 9.0 mm 160.0 mm PE Noir

10253496

Gamme de prix
0,0934 € - 0,0934 €

Niveaux de stock
7166 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PE
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Type
    2
  • Standard
    HF
Lien de serrage 6.4 mm 99.0 mm PE Naturel

10010716

Gamme de prix
0,0619 € - 0,0619 €

Niveaux de stock
118998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    PE
  • Largeur totale
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Code produit
    3926909790
Lien à boucle 9.0 mm 140.0 mm PE Noir

10253502

Gamme de prix
0,0934 € - 0,0934 €

Niveaux de stock
12999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    PE
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Type
    3
  • Standard
    HF
Lien à boucle 9.0 mm 160.0 mm PE Naturel

10253472

Gamme de prix
0,0934 € - 0,0934 €

Niveaux de stock
828 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    PE
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Type
    2
  • Standard
    HF
Lien à boucle 9.0 mm 140.0 mm PE Naturel

10253489

Gamme de prix
0,0934 € - 0,0934 €

Niveaux de stock
1191 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    PE
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Type
    3
  • Standard
    RoHS