Menu Rechercher

Liens à boules à clipser

En stock

Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération du câble, tout en empêchant tout glissement Les liens de serrage clipsables facilitent la fixation simple et sécurisée à un panneau.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Longueur totale Ajouter au panier
0,1671 € - 0,1671 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
127.0 mm
0,1596 € - 0,1596 € 6576 En stock
UL94 V-2
127.0 mm
10163856 0,1955 € - 0,1955 € Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
127.0 mm
0,2313 € - 0,2313 € 5355 En stock
UL94 HB
127.0 mm
0,1955 € - 0,1955 € 2410 En stock
UL94 V-2
127.0 mm
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PA Noir

10163863

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PA Naturel

10174371

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
6576 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PP Noir

10163856

Gamme de prix
0,1955 € - 0,1955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PP Naturel

10174364

Gamme de prix
0,2313 € - 0,2313 €

Niveaux de stock
5355 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PA Naturel

10163870

Gamme de prix
0,1955 € - 0,1955 €

Niveaux de stock
2410 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm