Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.
Séries: SR2001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière du crochet | Couleur | Longueur totale | Largeur totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7573 € - 0,8415 € | 1 En stock |
PEBD
|
Noir
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 1,2261 € - 1,3624 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Bleu
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 1,2261 € - 1,3624 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Vert
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 0,5945 € - 0,6605 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Jaune
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 1,322 € - 1,4689 € | 80 En stock |
PEBD
|
Vert
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 0,6747 € - 0,7496 € | 3 En stock |
PEBD
|
Orange
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 3,2523 € - 3,6137 € | 9 En stock |
PEBD
|
Blanc
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 2,6123 € - 2,9025 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Jaune
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 3,2523 € - 3,6137 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Orange
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 1,322 € - 1,4689 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Orange
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 1,2531 € - 1,3923 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Bleu
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 0,8593 € - 0,9548 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Vert
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 1,0632 € - 1,1813 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Jaune
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 2,6123 € - 2,9025 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Rouge
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 1,4112 € - 1,568 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Blanc
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 0,7518 € - 0,8354 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Orange
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 1,0632 € - 1,1813 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Blanc
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Oui
|
||
| 2,2369 € - 2,2369 € | 767 En stock |
Nylon
|
Noir
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 2,2725 € - 2,525 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Jaune
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Non
|
||
| 0,8156 € - 0,9062 € | 20 En stock |
PEBD
|
Rouge
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Oui
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer