Menu Rechercher

Liens de serrage auto-agrippants

En stock

Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.

Séries: SR2001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
44 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière du crochet Couleur Longueur totale Largeur totale With Buckle? With Screw Hole? Ajouter au panier
10,0448 € - 10,0448 € 585 En stock
PE ; PP
Noir
300.0 mm
24.0 mm
Oui
No
0,692 € - 0,7689 € 22 En stock
PEBD
Noir
229.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
Demander le délai de livraison ici
PE ; PP
Noir
300.0 mm
16.0 mm
Oui
No
Demander le délai de livraison ici
PE ; PP
Noir
300.0 mm
20.0 mm
Oui
No
2,1304 € - 2,1304 € 607 En stock
Nylon
Noir
310.0 mm
16.0 mm
Non
No
0,9196 € - 1,0218 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
279.4 mm
12.7 mm
Non
No
0,7223 € - 0,8026 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
152.4 mm
19.1 mm
Non
No
0,6992 € - 0,7769 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
152.4 mm
12.7 mm
Non
No
10166802 0,5656 € - 0,5656 € Demander le délai de livraison ici
PE ; PP
Noir
152.0 mm
17.0 mm
Non
Yes
0,7087 € - 0,7874 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
203.2 mm
12.7 mm
Non
Yes
1,2593 € - 1,3993 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
1,1517 € - 1,2797 € 910 En stock
PEBD
Noir
305.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
1,2594 € - 1,3994 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Vert
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
1,2621 € - 1,4023 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Bleu
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
1,618 € - 1,7977 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
381.0 mm
38.1 mm
Non
No
0,6425 € - 0,7139 € 7 En stock
PEBD
Noir
152.4 mm
12.7 mm
Non
No
2,3156 € - 2,5729 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
457.2 mm
38.1 mm
Non
No
3,2131 € - 3,5702 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
457.2 mm
38.1 mm
Non
No
1,2591 € - 1,399 € 80 En stock
PEBD
Vert
330.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
1,2621 € - 1,4023 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Jaune
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
  • sur 3
Sangle de serrage 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Noir

10214831

Gamme de prix
10,0448 € - 10,0448 €

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Noir

10166758

Gamme de prix
0,7689 € - 0,692 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
Lien de serrage 16.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Noir

10560501


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Sangle de serrage 20.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Noir

10632130


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Noir

10253717

Gamme de prix
2,1304 € - 2,1304 €

Niveaux de stock
607 En stock
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 279.4 mm 66.5 mm Gris

10445525

Gamme de prix
1,0218 € - 0,9196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Gris

10166383

Gamme de prix
0,8026 € - 0,7223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Gris

10423691

Gamme de prix
0,7769 € - 0,6992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Noir

10166802

Gamme de prix
0,5656 € - 0,5656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Noir

10166673

Gamme de prix
0,7874 € - 0,7087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Gris

10633519

Gamme de prix
1,3993 € - 1,2593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Noir

10166482

Gamme de prix
1,2797 € - 1,1517 €

Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Vert

10636114

Gamme de prix
1,3994 € - 1,2594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Bleu

10166147

Gamme de prix
1,4023 € - 1,2621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Gris

10645031

Gamme de prix
1,7977 € - 1,618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Noir

10166604

Gamme de prix
0,7139 € - 0,6425 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Gris

10639528

Gamme de prix
2,5729 € - 2,3156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Noir

10166192

Gamme de prix
3,5702 € - 3,2131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Lien de serrage 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Vert

10636015

Gamme de prix
1,399 € - 1,2591 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Jaune

10166154

Gamme de prix
1,4023 € - 1,2621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques