Menu Rechercher

Liens de serrage auto-agrippants

En stock

Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.

Séries: SR2001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
44 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière du crochet Couleur Longueur totale Largeur totale With Buckle? With Screw Hole? Ajouter au panier
1,618 € - 1,7977 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
381.0 mm
38.1 mm
Non
No
0,7223 € - 0,8026 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
152.4 mm
19.1 mm
Non
No
0,6425 € - 0,7139 € 7 En stock
PEBD
Noir
152.4 mm
12.7 mm
Non
No
0,7087 € - 0,7874 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
203.2 mm
12.7 mm
Non
Yes
10166802 0,5656 € - 0,5656 € Demander le délai de livraison ici
PE ; PP
Noir
152.0 mm
17.0 mm
Non
Yes
3,2131 € - 3,5702 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
457.2 mm
38.1 mm
Non
No
0,9196 € - 1,0218 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
279.4 mm
12.7 mm
Non
No
0,6992 € - 0,7769 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
152.4 mm
12.7 mm
Non
No
1,2621 € - 1,4023 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Bleu
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
2,1304 € - 2,1304 € 607 En stock
Nylon
Noir
310.0 mm
16.0 mm
Non
No
Demander le délai de livraison ici
PE ; PP
Noir
300.0 mm
16.0 mm
Oui
No
0,905 € - 1,0055 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
203.2 mm
12.7 mm
Non
Yes
1,1677 € - 1,2975 € 28 En stock
PEBD
Jaune
305.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
0,692 € - 0,7689 € 22 En stock
PEBD
Noir
229.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
Demander le délai de livraison ici
PE ; PP
Noir
300.0 mm
20.0 mm
Oui
No
1,1934 € - 1,326 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
330.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
0,7768 € - 0,8631 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Gris
229.0 mm
12.7 mm
Non
Yes
0,7866 € - 0,7866 € 15528 En stock
Nylon
Noir
125.0 mm
12.0 mm
Non
No
1,2594 € - 1,3994 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Vert
330.0 mm
38.1 mm
Non
Yes
3,2004 € - 3,556 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
152.4 mm
19.1 mm
Non
No
  • sur 3
Lien de serrage 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Gris

10645031

Gamme de prix
1,7977 € - 1,618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Gris

10166383

Gamme de prix
0,8026 € - 0,7223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Noir

10166604

Gamme de prix
0,7139 € - 0,6425 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Noir

10166673

Gamme de prix
0,7874 € - 0,7087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Noir

10166802

Gamme de prix
0,5656 € - 0,5656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PE ; PP
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Noir

10166192

Gamme de prix
3,5702 € - 3,2131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 279.4 mm 66.5 mm Gris

10445525

Gamme de prix
1,0218 € - 0,9196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Gris

10423691

Gamme de prix
0,7769 € - 0,6992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Bleu

10166147

Gamme de prix
1,4023 € - 1,2621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Noir

10253717

Gamme de prix
2,1304 € - 2,1304 €

Niveaux de stock
607 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 16.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Noir

10560501


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PE ; PP
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Gris

10166703

Gamme de prix
1,0055 € - 0,905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Jaune

10166536

Gamme de prix
1,2975 € - 1,1677 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Noir

10166758

Gamme de prix
0,7689 € - 0,692 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Sangle de serrage 20.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Noir

10632130


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PE ; PP
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm Noir

10166543

Gamme de prix
1,326 € - 1,1934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Gris

10645079

Gamme de prix
0,8631 € - 0,7768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Noir

10253670

Gamme de prix
0,7866 € - 0,7866 €

Niveaux de stock
15528 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Vert

10636114

Gamme de prix
1,3994 € - 1,2594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Noir

10166352

Gamme de prix
3,556 € - 3,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard