Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.
Séries: SR2001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière du crochet | Couleur | Longueur totale | Largeur totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,255 € - 1,3945 € | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
Gris
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non
|
Yes
|
||
10,0448 € - 10,0448 € | 585 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Oui
|
No
|
||
4,0513 € - 4,0513 € | 1430 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Oui
|
No
|
||
4,421 € - 4,421 € | Demander le délai de livraison ici |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oui
|
No
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer