Menu Rechercher

Liens de serrage détachables

En stock

Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,1487 € - 0,1487 € 32729 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,1985 € - 0,1985 € 2408 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,0472 € - 0,0472 € 1453 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,2791 € - 0,2791 € 23958 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,0472 € - 0,0472 € 4000 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,2627 € - 0,2627 € 7490 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,2226 € - 0,2881 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
295.9 mm
  • sur 2
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Noir

10247822

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
32729 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Noir

10248096

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
2408 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10247860

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
1453 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Noir

10248102

Gamme de prix
0,2791 € - 0,2791 €

Niveaux de stock
23958 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Noir

10248058

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Noir

10247846

Gamme de prix
0,2627 € - 0,2627 €

Niveaux de stock
7490 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10113929

Gamme de prix
0,2881 € - 0,2226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    76.2 mm
  • Longueur totale
    295.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2