Pour utilisation en industries alimentaires et pharmaceutiques - répartition du métal sur toute la longueur Visibles aux rayons X. Leur couleur bleue facilite la détection. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments) Sans halogène. Norme d'inflammabilité : UL94 HB. Température d’utilisation : -40C à + 85C (en continu) Détectables aux détecteurs à métaux avec une sphère de 1,5 mm de diamètre
Séries: SR1747
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4255 € - 0,4728 € | 398 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,0615 € - 1,1794 € | 400 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 10277324 | 0,2304 € - 0,256 € | 600 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
| 0,2979 € - 0,331 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 0,3056 € - 0,3396 € | 43 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,6476 € - 0,7195 € | 200 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,4585 € - 0,5095 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,261 € | 445 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,4585 € - 0,5095 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 1,0615 € - 1,1794 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,6167 € - 0,6852 € | 1896 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 0,8887 € - 0,9875 € | 100 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,5718 € - 0,6354 € | 98 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,0109 € - 1,1233 € | 200 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,275 € - 1,4167 € | Demander le délai de livraison ici |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,6549 € - 0,7277 € | 288 En stock |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,256 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 1,8237 € - 2,0498 € | 3798 En stock |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
| 0,181 € - 0,3477 € | 26400 En stock |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 0,7267 € - 1,4702 € | 2500 En stock |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer