Menu Rechercher

Liens de serrage - Détectable

En stock

Pour utilisation en industries alimentaires et pharmaceutiques - répartition du métal sur toute la longueur Visibles aux rayons X. Leur couleur bleue facilite la détection. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments) Sans halogène. Norme d'inflammabilité : UL94 HB. ‌Température d’utilisation : -40C à + 85C (en continu) Détectables aux détecteurs à métaux avec une sphère de 1,5 mm de diamètre

Séries: SR1747

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,181 € - 0,3477 € 26400 En stock
203.0 mm
0,5132 € - 1,0335 € 8098 En stock
250.0 mm
0,2572 € - 0,4963 € 9898 En stock
150.0 mm
0,7267 € - 1,4702 € 2500 En stock
385.0 mm
1,8237 € - 2,0498 € 3798 En stock
380.0 mm
0,3082 € - 0,6206 € 3000 En stock
203.0 mm
  • sur 2
Lien de serrage 203.0 mm 2.5 mm PA Bleu

10355060

Gamme de prix
0,3477 € - 0,181 €

Niveaux de stock
26400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 250.0 mm 4.8 mm PA Bleu

10355077

Gamme de prix
1,0335 € - 0,5132 €

Niveaux de stock
8098 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 150.0 mm 3.6 mm PA Bleu

10355046

Gamme de prix
0,4963 € - 0,2572 €

Niveaux de stock
9898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 385.0 mm 4.8 mm PA Bleu

10355107

Gamme de prix
1,4702 € - 0,7267 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    385.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 380.0 mm 7.6 mm PA Bleu

10355091

Gamme de prix
2,0498 € - 1,8237 €

Niveaux de stock
3798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 203.0 mm 4.6 mm PA Bleu

10355053

Gamme de prix
0,6206 € - 0,3082 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66